ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
表 6-49、表 6-28、表 6-29 和图 6-27 展示了 CPSW3G MDIO 的时序条件、要求和开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.9 | 3.6 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 10 | 470 | pF |
| PCB 连接要求 | ||||
| td(Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 0 | 5 | ns |
| td(Trace Mismatch Delay) | 所有引线之间的传播延迟不匹配 | 1 | ns | |
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIO1 | tsu(MDIO_MDC) | 建立时间,在 MDIO[x]_MDC 高电平之前 MDIO[x]_MDIO 有效 | 45 | ns | |
| MDIO2 | th(MDC_MDIO) | 保持时间,在 MDIO[x]_MDC 高电平之后 MDIO[x]_MDIO 有效 | 0 | ns | |
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIO3 | tc(MDC) | 周期时间,MDIO[x]_MDC | 400 | ns | |
| MDIO4 | tw(MDCH) | 脉冲持续时间,MDIO[x]_MDC 高电平 | 160 | ns | |
| MDIO5 | tw(MDCL) | 脉冲持续时间,MDIO[x]_MDC 低电平 | 160 | ns | |
| MDIO7 | td(MDC_MDIO) | 延迟时间,MDIO[x]_MDC 低电平到 MDIO[x]_MDIO 有效 | -10 | 10 | ns |
图 6-27 CPSW3G MDIO 时序要求和开关特性