ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD_CORE | 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDR_CORE | RAM 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDD_CANUART | CANUART 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDA_CORE_CSI_DSI | CSIRX0 和 DSITX0 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDA_CORE_CSI_DSI_CLK | CSIRX0 和 DSITX0 时钟内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDA_CORE_USB0 VDDA_CORE_USB1 | USB0 和 USB1 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDA_DDR_PLL0 | DDR 校正 PLL 电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDD_MMC0 | MMC0 PHY 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDA_0P85_DLL_MMC0 | MMC0 DLL 模拟电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDA_0P85_SERDES VDDA_0P85_SERDES_C | SERDES 模拟电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDS_DDR | DDR PHY IO 电源 | -0.3 | 1.57 | V | |
VDDS_DDR_C | DDR 时钟 IO 电源 | -0.3 | 1.57 | V | |
VDDA_1P8_SERDES | 串行器/解串器 PHY IO 电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDS_MMC0 | MMC0 PHY IO 电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDS_OSC0 | MCU_OSC0 和 WKUP_LFOSC0 电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_MCU | RCOSC、POR、POK 和 MCU PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_PLL0 | SMS PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_PLL1 | 主 PLL、PER0 PLL 和 PER1 PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_PLL2 | DDR PLL 和 ARM0 PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_PLL3 | VIDEO PLL 和 GPU PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_PLL4 | DSS PLL0、DSS PLL1 和 DSS PLL2 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_PLL5 | C7x PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_1P8_CSI_DSI | CSIRX0 和 DSITX0 1.8V 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_1P8_OLDI0 | OLDI0 1.8V 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_1P8_USB0 VDDA_1P8_USB1 | USB0 和 USB1 1.8V 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_TEMP0 | TEMP0 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_TEMP1 | TEMP1 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_TEMP2 | TEMP2 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VPP | 电子保险丝 ROM 编程电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDSHV_MCU | IO 组 MCU 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV_CANUART | IO 组 CANUART 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV0 | IO 组 0 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV1 | IO 组 1 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV2 | IO 组 2 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV3 | IO 组 3 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV5 | IO 组 5 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV6 | IO 组 6 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDA_3P3_USB0 VDDA_3P3_USB1 | USB0 和 USB1 3.3V 模拟电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
所有失效防护 IO 引脚的稳态最大电压 | MCU_PORz | -0.3 | 3.63 | V | |
以 1.8V 运行时的 MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、 WKUP_I2C0_SDA、EXTINTn |
-0.3 | 1.98(3) | V | ||
以 3.3V 运行时的 MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、 WKUP_I2C0_SDA、EXTINTn |
-0.3 | 3.63(3) | |||
VMON_1P8_SOC | -0.3 | 1.98 | V | ||
VMON_3P3_SOC | -0.3 | 3.63 | V | ||
VMON_VSYS(4) | -0.3 | 1.98 | V | ||
所有其他 IO 引脚的稳态最大电压(5) | USB0_VBUS、USB1_VBUS(6) | -0.3 | 3.6 | V | |
所有其他 IO 引脚 | -0.3 | IO 电源电压 + 0.3 | V | ||
IO 引脚的瞬态过冲和下冲 | 20% 信号周期期间 20% 的 IO 电源电压(请参阅图 6-1 ) | 0.2 × VDD(7) | V | ||
闩锁性能(8) | 电流测试 | -100 | 100 | mA | |
过压 (OV) 测试 | 1.5 x VDD(7) | V | |||
TSTG | 贮存温度 | -55 | +150 | °C |
失效防护 IO 终端的设计使其不依赖于相应的 IO 电源电压。这样便可在相应 IO 电源关闭时,将外部电压源连接到这些 IO 终端。MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、WKUP_I2C0_SDA、EXTINTn、VMON_1P8_SOC、VMON_3P3_SOC 和 MCU_PORz 是仅有的失效防护 IO 端子。所有其他 IO 终端都不具有失效防护功能,对其施加的电压应限制为节 6.1中的所有 IO 引脚的稳态最大电压参数定义的值。