ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CAP_VDDS0 (1) | CAP | IO 组 0 的外部电容器连接 | H17 |
| CAP_VDDS1 (1) | CAP | IO 组 1 的外部电容器连接 | L19 |
| CAP_VDDS2 (1) | CAP | IO 组 2 的外部电容器连接 | U20 |
| CAP_VDDS3 (1) | CAP | IO 组 3 的外部电容器连接 | N20 |
| CAP_VDDS5 (1) | CAP | IO 组 5 的外部电容器连接 | G19 |
| CAP_VDDS6 (1) | CAP | IO 组 6 的外部电容器连接 | J20 |
| CAP_VDDS_CANUART (1) | CAP | IO CANUART 的外部电容器连接 | H8 |
| CAP_VDDS_MCU (1) | CAP | IO MCU 的外部电容器连接 | J10 |
| VDDA_0P85_SERDES | PWR | SERDES 模拟电源 | H12、H13 |
| VDDA_0P85_SERDES_C | PWR | 串行器/解串器时钟模拟电源 | J13 |
| VDDA_0P85_DLL_MMC0 | PWR | MMC0 DLL 模拟电源 | W9 |
| VDDA_1P8_CSI_DSI | PWR | CSIRX 和 DSITX 1.8V 模拟电源 | W13、W16、Y13 |
| VDDA_1P8_SERDES | PWR | 串行器/解串器 1.8V 模拟电源 | G13 |
| VDDA_1P8_OLDI0 | PWR | OLDI 模拟电源 | W18、Y19 |
| VDDA_1P8_USB0 | PWR | USB 1.8V 模拟电源 | Y12 |
| VDDA_1P8_USB1 | PWR | USB 1.8V 模拟电源 | H16 |
| VDDA_3P3_USB0 | PWR | USB 3.3V 模拟电源 | Y11 |
| VDDA_3P3_USB1 | PWR | USB 3.3V 模拟电源 | G15 |
| VDDA_CORE_CSI_DSI | PWR | CSIRX 和 DSITX 内核电源 | W15、Y15 |
| VDDA_CORE_CSI_DSI_CLK | PWR | CSIRX 和 DSITX 时钟内核电源 | Y16 |
| VDDA_CORE_USB0 | PWR | USB 内核电源 | W11 |
| VDDA_CORE_USB1 | PWR | USB 内核电源 | H15 |
| VDDA_DDR_PLL0 | PWR | DDR 校正 PLL 模拟电源 | P9 |
| VDDA_MCU | PWR | POR 和 MCU PLL 模拟电源 | G11、H11 |
| VDDA_PLL0 | PWR | MAIN PLL 模拟电源 | L15 |
| VDDA_PLL1 | PWR | PER0 PLL 和 PER1 PLL 模拟电源 | K10 |
| VDDA_PLL2 | PWR | VIDEO PLL 模拟电源 | M12 |
| VDDA_PLL3 | PWR | C7x PLL 和 DSS PLL 模拟电源 | R11 |
| VDDA_PLL4 | PWR | ARM0 PLL 和 SMS PLL 模拟电源 | V18 |
| VDDA_PLL5 | PWR | DDR PLL 模拟电源 | P16 |
| VDDA_TEMP0 | PWR | TEMP0 模拟电源 | Y17 |
| VDDA_TEMP1 | PWR | TEMP1 模拟电源 | T11 |
| VDDA_TEMP2 | PWR | TEMP2 模拟电源 | L9 |
| VDDR_CORE | PWR | 内核电源 | M13、M19、N13、N19、U10、U17、V10、V17 |
| VDDSHV0 | PWR | IO 组 0 的 IO 电源 | G18、H18 |
| VDDSHV1 | PWR | IO 组 1 的 IO 电源 | K20、L20 |
| VDDSHV2 | PWR | IO 组 2 的 IO 电源 | T19、T20 |
| VDDSHV3 | PWR | IO 组 3 的 IO 电源 | M20、P20、R20 |
| VDDSHV5 | PWR | IO 组 5 的 IO 电源 | H19 |
| VDDSHV6 | PWR | IO 组 6 的 IO 电源 | J21 |
| VDDSHV_CANUART | PWR | IO CANUART 的 IO 电源 | H9 |
| VDDSHV_MCU | PWR | IO MCU 的 IO 电源 | H10 |
| VDDS_DDR | PWR | DDR PHY IO 电源 | AB1、D1、L7、L8、N7、N8、T7、T8 |
| VDDS_DDR_C | PWR | DDR 时钟 IO 电源 | P8 |
| VDDS_MMC0 | PWR | MMC0 PHY IO 电源 | Y9 |
| VDDS_OSC0 | PWR | MCU_OSC0 电源 | K8 |
| VDD_CANUART | PWR | CANUART 内核电源 | J8 |
| VDD_CORE | PWR | 内核电源 | J11、J14、J16、J18、K11、K12、K14、K16、K18、K9、L12、L17、M10、M15、M17、M9、N10、N11、N14、N16、N18、P11、P12、P14、P18、R12、R13、R15、R17、R9、T13、T15、T17、T9、U12、U14、U16、U8、V12、V14、V16、V19、V8、W19、Y20、Y21 |
| VDD_MMC0 | PWR | MMC0 PHY 内核电源 | W10 |
| VPP | PWR | 电子保险丝 ROM 编程电源 | G9 |
| VSS | GND | 接地 | A1、A18、A21、A27、A4、A7、AA1、AA18、AA21、AA26、AA4、AD26、AG1、AG27、C2、C23、D26、E6、F15、F16、F17、F2、F21、G1、G10、G12、G14、G16、G17、G20、G3、G5、G8、H14、H4、H7、J12、J15、J17、J19、J26、J3、J5、J9、K1、K13、K15、K17、K19、L10、L11、L13、L14、L16、L18、M1、M11、M14、M16、M18、M7、M8、N12、N15、N17、N26、N9、P10、P13、P15、P17、P19、P5、P7、R1、R10、R14、R16、R18、R19、R4、R7、R8、T10、T12、T14、T16、T18、T26、U11、U13、U15、U18、U19、U3、U7、U9、V1、V11、V13、V15、V20、V4、V7、V9、W12、W14、W17、W20、W5、W8、Y10、Y14、Y18、Y7、Y8 |