ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在 FAST TX 模式下,TXD 输入的占空比决定了发送器到 CAN 总线的输出。当输入 PWM 到 TXD 的低电平持续时间超过 tSymbolNom 的 50% 时(对应于 PWM 占空比小于 50%),FAST 发送器会将 level_0 输出发送到 CAN 总线。