ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
停止对 TXD 的 PWM 输入会导致收发器转换回 SIC 模式。一旦 tFastTOSIC 到期就会发生这种情况,然后在 FAST RX 模式下发生第二次连续的高电平到低电平转换,或者在 FAST TX 模式下发生第二次连续的低电平到高电平转换。
一旦 tFastTOSIC 在最后一个有效的 TXD 边沿之后到期,接收器阈值就会从 FAST 模式阈值变为 SIC 模式阈值。从 FAST TX 模式转换到 SIC 模式时,发送器输出在 TXD 上最后一个有效的低电平到高电平上升沿之后的 tProp(BusLevel0-Rec) 内从 level_0 变为隐性。