ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
该器件收发器设计为在 4.75V 至 5.25V 的 VCC 主输入电源电压范围内运行。TCAN6062V-Q1 采用 IO 电平转换电源输入 VIO,设计电压范围为 1.71V 至 5.5V。这两个电源输入必须经过良好调节。除旁路电容外,应将一个通常为 100nF 的去耦电容放置在 CAN 收发器的主 VCC 电源引脚附近。除旁路电容外,应将一个通常为 100nF 的去耦电容放置在 CAN 收发器的 VIO 电源引脚附近。