ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
根据设计,TCAN6062V-Q1 在未供电情况下对于 CAN 总线而言是理想无源器件或无负载。总线引脚被设计成在器件未供电时具有较低的漏电流,因此这些引脚不会对总线施加负载。如果网络的某些节点未供电,而网络的其余部分仍正常工作,这一点至关重要。
逻辑引脚在器件未供电时的漏电流也很低,因此这些引脚不会对其他保持供电的电路施加负载。