ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
这是正常工作模式。在此模式下,CAN 通信为双向。驱动器和接收器可以根据 TXD 上是否存在 PWM 输入,在 SIC 模式和 FAST 模式之间切换(请参阅 节 7.3.3.1)。
在 SIC 模式下,驱动器将 TXD 输入端的数字信号转换为 CANH 和 CANL 总线引脚上的差分输出。接收器根据 SIC 模式输入阈值,将来自 CANH 和 CANL 的差分信号转换为 RXD 引脚上的数字输出。
在 FAST TX 模式下,驱动器将 TXD 输入端的 PWM 信号转换为 CANH 和 CANL 总线引脚上的差分输出。接收器根据 FAST 模式输入阈值,将来自 CANH 和 CANL 的差分信号转换为 RXD 引脚上的数字输出。
在 FAST RX 模式下,驱动器对总线保持高阻抗。接收器根据 FAST 模式输入阈值,将来自 CANH 和 CANL 的差分信号转换为 RXD 引脚上的数字输出。