ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件开关特性 | ||||||
| tFastTOSIC | PWM 检测时间(在 FAST RX 模式/FAST TX 模式和 SIC 模式之间切换的检测时间) |
在 TXD 边沿的 50% 到下一个 50% 边沿(上升到上升或下降到下降)之间测量 | 210 | 245 | ns | |
| tSymbolNom | PWM 符号接受长度 | 45 | 205 | ns | ||
| tSelect | 模式预选择时间 | 500 | 980 | ns | ||
| tDecode | PWM 检测分辨率 | 5 | ns | |||
| tLogical_0_Tx | PWM 比率检测为 logical_0 FAST TX | tDecode | 0.5*tSymbolNom - tDecode | ns | ||
| tLogical_1_Tx | PWM 比率检测为 logical_1 FAST TX | 0.5*tSymbolNom + tDecode | tSymbolNom - tDecode | ns | ||
| tLogical_Rx | PWM 比率检测到 FAST RX | tDecode | tSymbolNom - tDecode | ns | ||
| t(LOOP1) | SIC 模式:总环路延迟,驱动器输入 (TXD) 到接收器输出 (RXD),隐性到显性 | ,正常模式,VIO = 4.5V 至 5.5V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF | 95 | 155 | ns | |
| ,正常模式,VIO = 3V 至 3.6V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF | 100 | 165 | ns | |||
| ,正常模式,VIO = 2.25V 至 2.75V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF | 105 | 175 | ns | |||
| ,正常模式,VIO = 1.71V 至 1.89V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF | 120 | 190 | ns | |||
| t(LOOP2) | SIC 模式:总环路延迟,驱动器输入 (TXD) 到接收器输出 (RXD),显性到隐性 | ,正常模式,VIO = 4.5V 至 5.5V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF | 110 | 165 | ns | |
| ,正常模式,VIO = 3V 至 3.6V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF | 115 | 175 | ns | |||
| ,正常模式,VIO = 2.25V 至 2.75V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF | 120 | 185 | ns | |||
| ,正常模式,VIO = 1.71V 至 1.89V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF | 135 | 190 | ns | |||
| tMODE | 模式更改时间,从 SIC 到待机或从待机到 SIC | 30 | µs | |||
| tProp(BusDom-BusLevel0) | 从模式更改到总线 level_0 的传播延迟 (SIC 模式到 Fast TX 模式) |
45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 待定 | 80 | ns | |
| tProp(BusLevel0-Rec) | FAST TX 和 FAST RX 模式下从模式更改到总线隐性的传播延迟 (Fast 模式到 SIC 模式) |
45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 待定 | 325 | ns | |
| tΔBit(Bus)ADS/DAS | 发送器传播延迟对称性 ADS/DAS | tΔBit(Bus)ADS/DAS = tProp(TXD-BusDom) – tProp(TXD-BusLevel0) 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
-30 | 30 | ns | |
| tΔBit(RXD)ADS/DAS | 接收器传播延迟对称性 ADS/DAS | tΔBit(RXD)ADS/DAS = tProp(BusDom-RXD) – tProp(BusLevel0-RXD) 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
-20 | 20 | ns | |
| tFILTER | 有效唤醒模式的滤波时间 | 0.5 | 0.95 | µs | ||
| tWAKE | 总线唤醒超时值 | 0.8 | 6 | ms | ||
| tFlag | 唤醒模式信号传输 | 250 | µs | |||
| 驱动器开关 — SIC 模式 | ||||||
| tprop(TxD-busrec) | 传播延迟时间,低电平到高电平 TXD 边沿到驱动器隐性状态(显性到隐性) |
STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,VIO = 4.5V 至 5.5V | 45 | 75 | ns | |
| STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,VIO = 3V 至 3.6V | 45 | 75 | ns | |||
| STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,VIO = 2.25V 至 2.75V | 45 | 75 | ns | |||
| STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,VIO = 1.71V 至 1.89V | 45 | 80 | ns | |||
| tprop(TxD-busdom) | 传播延迟时间,高电平到低电平 TXD 边沿到驱动器显性状态(隐性到显性) |
STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,VIO = 4.5V 至 5.5V | 45 | 75 | ns | |
| STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,VIO = 3V 至 3.6V | 45 | 75 | ns | |||
| STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,VIO = 2.25V 至 2.75V | 45 | 75 | ns | |||
| STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,VIO = 1.71V 至 1.89V | 45 | 80 | ns | |||
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tprop(TxD-busrec) - tprop(TxD-busdom)|) |
STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF | 3.5 | 10 | ns | |
| tR | 差分输出信号上升时间 |
STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF | 22 | 30 | ns | |
| tF | 差分输出信号下降时间 |
STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF | 22 | 30 | ns | |
| tDOM | 发送显性超时(SIC 模式) | 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,STB = 0V | 0.8 | 6.0 | ms | |
| 接收器开关 — SIC 模式 | ||||||
| tprop(busrec-RXD) | 传播延迟时间,总线隐性输入到 RXD 高电平输出(显性到隐性) |
STB = 0V, CL(RXD) = 15pF,VIO = 4.5V 至 5.5V |
67 | 90 | ns | |
| STB = 0V,CL(RXD) = 15pF,VIO = 3V 至 3.6V | 65 | 95 | ns | |||
| STB = 0V,CL(RXD) = 15pF,VIO = 2.25V 至 2.75V | 70 | 105 | ns | |||
| STB = 0V,CL(RXD) = 15pF,VIO = 1.71V 至 1.89V | 80 | 110 | ns | |||
| tprop(busdom-RXD) | 传播延迟时间,总线显性输入到 RXD 低电平输出(隐性到显性) |
STB = 0V, CL(RXD) = 15pF,VIO = 4.5V 至 5.5V |
56 | 80 | ns | |
| STB = 0V,CL(RXD) = 15pF,VIO = 3V 至 3.6V | 61 | 90 | ns | |||
| STB = 0V,CL(RXD) = 15pF,VIO = 2.25V 至 2.75V | 65 | 100 | ns | |||
| STB = 0V,CL(RXD) = 15pF,VIO = 1.71V 至 1.89V | 75 | 110 | ns | |||
| tR | RXD 输出信号上升时间 | STB = 0V, CL(RXD) = 15pF |
7 | 20 | ns | |
| tF | RXD 输出信号下降时间 | 9 | 25 | ns | ||
| tOOB_LOW (RXD) | 快速数据流量期间的 RXD 低脉冲宽度,比特率为 10 Mbit/s |
tSymbolNom = 100ns | 30 | ns | ||
| 快速数据流量期间的 RXD 低脉冲宽度,比特率为 20 Mbit/s |
tSymbolNom = 50ns | 15 | ns | |||
| 驱动器开关 — FAST TX 模式 | ||||||
| tSIC_data | FAST TX 模式下的信号改善时间 | 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
待定 | 775 | ns | |
| tProp(TXD-BusLevel0) | 从 TXD 逻辑 0 到总线 level_0 的传播延迟 |
VIO = 4.5V 至 5.5V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
待定 | 80 | ns | |
| VIO = 3V 至 3.6V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
待定 | 80 | ns | |||
| VIO = 2.25V 至 2.75V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 待定 | 80 | ns | |||
| VIO = 1.71V 至 1.89V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 待定 | 80 | ns | |||
| tProp(TXD-BusLevel1) | 从 TXD 逻辑 1 到总线 level_1 的传播延迟 |
VIO = 4.5V 至 5.5V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
待定 | 80 | ns | |
| VIO = 3V 至 3.6V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
待定 | 80 | ns | |||
| VIO = 2.25V 至 2.75V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 待定 | 80 | ns | |||
| VIO = 1.71V 至 1.89V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 待定 | 80 | ns | |||
| tBusfall | 下降时间 VDiff | 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 6 | 12 | 20 | ns |
| tBusrise | 上升时间 VDiff | 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 6 | 12 | 20 | ns |
| tΔBit(Bus)Level1 | FAST TX 模式下发送的 level_1 位宽度变化 |
相对于 TXD tBit_data 长度的总线 level_1 位 长度变化 tΔBit(Bus)Level1 = tBit(Bus) Level1 – k * tBit_data 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
- 5 | 5 | ns | |
| tΔBit(RxD)Logical1 | FAST TX 模式下接收的逻辑 1 位宽度变化 |
相对于 TXD tBit_data 长度的 RXD 逻辑 1 位 长度变化 tΔBit(RxD) Logical1 = tBit(RxD) Logical1 – k * tBit_data 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
- 10 | 10 | ns | |
| 接收器开关 — FAST RX 模式 | ||||||
| tSIC_FAST_RX_dis | Fast RX 检测后的 SIC 禁用时间 | VIO = 1.7V 至 5.5V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
待定 | 80 | ns | |
| tProp(BusLevel0-RXD) | 从总线 level_0 到 RXD 逻辑 0 的传播延迟 | VIO = 4.5V 至 5.5V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
待定 | 80 | ns | |
| VIO = 3V 至 3.6V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
待定 | 90 | ns | |||
| VIO = 2.25V 至 2.75V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 待定 | 100 | ns | |||
| VIO = 1.71V 至 1.89V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 待定 | 110 | ns | |||
| tProp(BusLevel1-RXD) | 从总线 level_1 到 RXD 逻辑 1 的传播延迟 | VIO = 4.5V 至 5.5V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
待定 | 80 | ns | |
| VIO = 3V 至 3.6V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
待定 | 90 | ns | |||
| VIO = 2.25V 至 2.75V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 待定 | 100 | ns | |||
| VIO = 1.71V 至 1.89V,45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF | 待定 | 110 | ns | |||
| tΔREC_Logical1 | FAST RX 模式下的逻辑 1 接收器时序对称性 |
相对于总线 level_1 位长度的 RXD 逻辑 1 位长度变化 tΔREC_Logical1 = tBit(RxD) Logical1 - tBit( Bus) Level1 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 25pF,CSPLIT = 0,CL(RXD) = 15pF |
-5 | 5 | ns | |
| 信号改善时序特性 | ||||||
| tPAS_REC_START | 被动隐性阶段的 开始时间 |
从 TXD 上升 50% 边沿(斜率 <5ns)到被动隐性阶段开始的持续时间 | 待定 | 530 | ns | |
| tACT_REC_START | 主动信号改善阶段的开始时间 | 从 TXD 上升 50% 边沿(斜率 <5ns)到被动隐性阶段开始的持续时间 | 待定 | 120 | ns | |
| tACT_REC_END | 主动信号改善阶段的结束时间 | 355 | 待定 | ns | ||
| tΔBit(Bus) | 传输的位宽变化 |
tΔBit(Bus) = tBit(Bus) - tBit(TxD) STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF (≤ ±1%),CL(RXD) = 15pF (≤ ±1%) |
-10 | 10 | ns | |
| tΔBIT(RxD) | 接收的位宽变化 |
tΔBIT(RxD) = tBit(RxD) - tBit(TxD) STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF (≤ ±1%),CL(RXD) = 15pF (≤ ±1%) |
-30 | 20 | ns | |
| tΔREC | 接收器时间对称性 |
tΔREC = tBit(RxD) - tBit(Bus) STB = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF (≤ ±1%),CL(RXD) = 15pF (≤ ±1%) |
-20 | 15 | ns | |