ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | 电源电流 SIC 模式 |
显性 | TXD = 0V,STB = 0V RL = 60Ω,CL = 开路 |
57 | 75 | mA | |
| 显性 | TXD = 0V,STB = 0V RL = 50Ω,CL = 开路 |
61 | 80 | mA | |||
| 隐性 | TXD = VIO,STB = 0V RL = 50Ω,CL = 开路 |
13 | 18 | mA | |||
| 显性,存在总线故障 | TXD = 0V,STB = 0V CANH = CANL = ±25V RL = 开路,CL = 开路 |
135 | mA | ||||
| ICC | 电源电流 Fast TX 模式 |
Level_0 或 Level_1 | TXD = PWM 符号,STB = 0V,RL = 45Ω | 45 | 60 | mA | |
| TXD = PWM 符号,STB = 0V,RL = 50Ω | 45 | 60 | mA | ||||
| ICC | 电源电流 Fast RX 模式 |
Fast-RX 模式 | TXD = PWM 符号,STB = 0V,CRXD = 15pF | 12 | 19 | mA | |
| ICC | 电源电流待机模式(有 VIO 的器件) |
TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 85°C | 1 | µA | |||
| TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 125°C | 0.2 | 2 | |||||
| TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 150°C | 5 | ||||||
| ICC | 电源电流待机模式(无 VIO 的器件) |
TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 85°C | 13.5 | µA | |||
| TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 125°C | 15 | ||||||
| TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 150°C | 16 | ||||||
| IIO | I/O 电源电流 SIC 模式 有 VIO 的器件 |
显性 | TXD = 0V,STB = 0V RL = 50Ω,CL = 开路 RXD 悬空 |
125 | 170 | µA | |
| 隐性 | TXD = VIO,STB = 0V RL = 50Ω,CL = 开路 RXD 悬空 |
25 | 80 | µA | |||
| IIO | I/O 电源电流待机模式 有 VIO 的器件 |
TXD = VIO,STB = VIO RL = 50Ω,CL = 开路 RXD 悬空,Tj <= 85°C |
13.5 | µA | |||
| TXD = VIO,STB = VIO RL = 50Ω,CL = 开路 RXD 悬空,Tj <= 125°C |
8.5 | 15 | |||||
| TXD = VIO,STB = VIO RL = 50Ω,CL = 开路 RXD 悬空,Tj <= 150°C |
16 | ||||||
| UVCC(R) | VCC 上升时的欠压检测 | 斜升 | 4.2 | 4.4 | V | ||
| UVCC(F) | VCC 下降时的欠压检测 | 斜降 | 3.5 | 4 | V | ||
| UVVCC(HYS) | VCC 欠压锁定的迟滞电压 | 200 | mV | ||||
| UVIO(R) | VIO 上升时的欠压检测(有 VIO 的器件) | 斜升 | 1.6 | 1.65 | V | ||
| UVIO(F) | VIO 下降时的欠压检测(有 VIO 的器件) | 斜降 | 1.4 | 1.5 | V | ||
| UVVIO(HYS) | VIO 欠压锁定的迟滞电压 | 45 | mV | ||||