ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | 平均功耗, 正常模式 |
VCC = 5V,VIO = 3.3V,TJ = 27°C,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL_RXD = 15pF TXD 输入 = 250kHz 50% 占空比方波:器件处于 SIC 模式 |
待定 | mW | ||
| VCC = 5.5V,VIO = 5.5V,TJ = 150°C,RL = 50Ω,CL = 100pF,CL_RXD = 15pF TXD 输入= 2.5MHz 50% 占空比方波:器件处于 SIC 模式 |
待定 | mW | ||||
| VCC = 5V,VIO = 3.3V,TJ = 27°C,RL = 50Ω,CL = 25pF,CL_RXD = 15pF TXD 输入 =10Mbps 逻辑_0 PWM 符号脉冲:器件处于 Fast TX 模式 |
待定 | mW | ||||
| VCC = 5.5V,VIO = 5.5V,TJ = 150°C,RL = 45Ω,CL = 25pF,CL_RXD = 15pF TXD 输入 =20Mbps 逻辑_0 PWM 符号脉冲:器件处于 Fast TX 模式 |
待定 | mW | ||||
| TTSD | 热关断温度 | 192 | °C | |||
| TTSD_HYS | 热关断迟滞 | 10 | ||||