ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
总线末端可以采用单个 120Ω 电阻进行端接,放在电缆上或端接节点中。如果总线的共模电压需要进行滤波和稳压,则可以采用分裂端接方式,具体请参阅图 8-2。分裂端接通过滤除差分信号线路上可能存在的高频共模噪声,来改善网络的电磁发射行为。