ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
信号改善功能 (SIC) 是收发器中增加的一项额外功能,它通过最大限度地减少信号振铃来提高复杂星形拓扑中可实现的更大数据速率。出现信号振铃的原因是,CAN 网络中因节点充当桩线而导致各点的阻抗不匹配,进而引起反射。
图 7-1 展示了一个复杂网络的示例。
图 7-1 CAN 网络:星型拓扑隐性到显性信号边沿通常是干净的,由发送器强力驱动。CAN 收发器的发送器输出阻抗约为 50Ω,与网络特性阻抗匹配。对于常规 CAN FD 收发器,当驱动器输出阻抗变为约 60kΩ,且反射回来的信号遇到阻抗不匹配而导致振铃时,便会出现显性到隐性边沿。在 SIC 模式中,TCAN6062-Q1 使用基于 TX 的 SIC 解决此问题。TCAN6062-Q1 继续驱动总线呈现隐性,直至 tACT_REC_end,以便减少反射,并且采样点处的隐性位很干净。在主动隐性阶段,发送器输出阻抗较低(约为 100Ω)。在该阶段结束并且器件进入被动隐性阶段之后,驱动器输出阻抗变为高阻态。图 7-2 说明了此现象。
更多有关 TI 信号改善技术及其与市面上类似器件的比较情况的信息,请参阅白皮书:信号改善功能如何释放 CAN-FD 收发器的真正潜力。