ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
TXD 上在 tFastTOSIC 之前出现的两个连续相似边沿决定 PWM 信号周期时间,定义为 tSymbolNom。如果 tSymbolNom 落在开关特性中给出的 tSymbolNom(min) 和 tSymbolNom(max) 范围内,则 TCAN6062-Q1 确定输入信号是有效的 PWM。如果发生这种情况,器件会从 SIC 模式切换到 FAST RX 模式或 FAST TX 模式,分别如 节 7.3.3.2 和 节 7.3.3.3 中所述。只要器件处于正常模式并且 TXD 上的 PWM 信号周期时间保持在 tSymbolNom(min) 和 tSymbolNom(max) 范围内,器件就会保持在 FAST TX 或 FAST RX 模式。
当器件处于 SIC 模式时,TXD 引脚用于预选择 FAST RX 模式或 FAST TX 模式。