自然通风室温 25°C(除非另有说明)。测量是使用 Audio Precision System 2722 进行的,其中模拟分析仪滤波器设置为 20kHz 砖墙式滤波器。所有测量都是在音频频率设置为 1kHz 且器件 PWM 频率设置为 576kHz、175kHz D 级放大器环路带宽的情况下进行的,LC 滤波器为 10μH/0.68μF(后置滤波器 PBTL,在输出滤波器电感器部分之后合并两个输出通道,请参阅节 7.1.2中的详细信息),除非另有说明。
图 5-39 THD+N 与频率间的关系-PBTL 图 5-41 THD+N 与频率间的关系-PBTL 图 5-43 THD+N 与频率间的关系-PBTL 图 5-45 THD+N 与输出功率间的关系-PBTL 图 5-47 THD+N 与输出功率间的关系-PBTL 图 5-49 输出功率与电源电压间的关系 图 5-51 空闲声道噪声与电源电压间的关系 图 5-53 效率与输出功率间的关系 图 5-55 效率与输出功率间的关系 图 5-40 THD+N 与频率间的关系-PBTL 图 5-42 THD+N 与频率间的关系-PBTL 图 5-44 THD+N 与频率间的关系-PBTL 图 5-46 THD+N 与输出功率间的关系-PBTL 图 5-48 输出功率与电源电压间的关系 图 5-50 输出功率与电源电压间的关系 图 5-52 空闲声道噪声与电源电压间的关系 图 5-54 效率与输出功率间的关系