ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
该器件具有与 I2C 总线协议兼容的双向串行控制接口,并支持作为目标器件的随机和顺序写入和读取操作的标准模式、快速模式 (FM) 和快速+ 模式 (FM+) 数据传输速率。由于 TAS5827 寄存器映射和 DSP 存储器涵盖多页,因此用户应在写入各个寄存器或 DSP 存储器之前逐页更改。每页的切换是通过每页上的寄存器 0 实现的。该寄存器值选择页地址,范围为 0 到 255。TAS5827 数据表中列出的所有寄存器都属于第 0 页