ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
系统需要使用 DVDD 电源来为器件的各部分供电。如图 8-1 所示,它为 DVDD 引脚供电。节 7部分和节 7.1.3.4部分中重点介绍了正确的连接、布线和去耦技术,必须严格遵循相关技术,确保器件正常工作并发挥性能。
器件的某些部分还会需要电压低于 DVDD 电源电压的独立电源。为简化系统的电源需求,TAS5827 器件中集成了一个低压降 (LDO) 线性稳压器,以提供这一电源。此线性稳压器从内部连接至 DVDD 电源,并在 DVDD_REG 引脚上输出,为外部旁路电容提供了一个连接点。需要注意的是,器件中集成的线性稳压器仅用于支持内部电路的电流要求,不得用于为任何附加的外部电路供电。此引脚上的附加负载会导致电压降低,进而对器件的性能和运行产生负面影响。