ZHCSU63A December 2023 – November 2025 TAS5827
PRODUCTION DATA
TAS5827 器件具有灵活的时钟系统。在内部,器件需要多个时钟,主要是以相关的时钟速率工作才能正常运行。所有这些时钟都可以从串行音频接口获得。
图 6-2 展示了基本数据流和时钟分配。
串行音频接口通常具有 3 个连接引脚,如下所列:
此器件有一个内部 PLL,此 PLL 用于获取 SCLK 并创建 DSP 和 DAC 时钟所需的较高速率的时钟。
TAS5827 器件有一个音频采样率检测电路,可自动检测采样率以哪个频率运行。支持 32kHz、44.1kHz 至 48kHz、88.2kHz 至 96kHz 以及 176.4kHz 至 192kHz 的常见音频采样频率。采样频率检测器自动为 DAC 和 DSP 设置时钟。
如果输入 LRCLK/SCLK 在音乐播放期间停止,TAS5827 DSP 会切换到睡眠状态并等待时钟恢复(D 级输出自动切换到高阻态),一旦 LRCLK/SCLK 恢复,TAS5827 会自动恢复到播放模式。无需重新加载 DSP 代码。