ZHCSU63A December 2023 – November 2025 TAS5827
PRODUCTION DATA
如果存在严重的短路事件(例如输出对 PVDD 短路或对地短路),一旦峰值电流检测器超过过流阈值(如 电气特性 中所列),TAS5827 便会启动小于 100ns 的关断过程。关断速度取决于多种因素,例如短路阻抗、电源电压和开关频率。
如果发生 OCSD 事件,故障 GPIO 被拉至低电平并报告 I2C 故障寄存器故障状态(CHAN_FAULT 寄存器(偏移 = 70h)[复位 = 00h] -D[1:0]),则输出将传输到高阻抗 Hi-Z 状态,表示发生了故障。这是锁存的错误,用户需要设置 FAULT_CLEAR 寄存器(偏移 = 78h)[复位 = 00h] -D[0] = 1,通过 I2C 重新启动输出。