ZHCSU63A December 2023 – November 2025 TAS5827
PRODUCTION DATA
TAS5827 还提供 CBC 电流限制保护,而非直接过流关断以使音频输出静音。目的是通过在 PWM 开关中插入脉冲来降低过流关断电平之前的输出电流,并且可以通过寄存器 CBC_CONTROL 寄存器(偏移 = 77h)[复位 = 00h] -D[4:3] Reg_CBC_Level_Sel 配置阈值(列在 电气特性 中)。
对音频的总体影响非常类似于电压削波,这会暂时限制音乐信号峰值功率,以保持连续音乐播放,而不会中断过载的消除。