ZHCSY80 April 2025 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 列出了此应用的设计参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| AVDD | 3.3V |
| HVDD | 5.6V 至 12V |
| IOVDD | 1.2V、1.8V 或 3.3V |
| AVDD 电源电流消耗 | 24.5mA,AVDD = 3.3V(MICBIAS 开启,PLL 开启,立体声录制和回放,fs = 48kHz) |
| HVDD 电源电流消耗 | 1.1mA,HVDD = 11V |
| IOVDD 电源电流消耗 | 0.3mA,IOVDD = 3.3V |
| 最大 MICBIAS 电流 | 30mA |
| OUT1M、OUT1P、OUT2M、OUT2P 上的负载 | >600ohms |