ZHCSY80 April 2025 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
该器件包含两对模拟输出引脚(OUTxP 和 OUTxM),这些引脚可以配置为差分输出或单端输出,用于回放通道。该器件支持使用高性能多通道 DAC 同时回放最多两个通道的单端输出或最多一个通道的差分输出。该器件有一个集成多路复用器,可使用 DAC_CH_SWAP (P0_R119_D[0]) 寄存器交换回放通道。
TAC5301-Q1 支持最多 1 通道差分输出、最多 1 通道伪差分输出和最多 2 通道单端输出。每个输出通道都可以独立配置为差分或单端输出。
表 6-10 中显示了输出引脚的配置模式。
| P0_R100_D[4:2]:OUT1x_CFG[2:0] | OUT1P/OUT1M 引脚配置 |
|---|---|
| 000(默认值) | OUT1P/OUT1M 用作差分对 |
| 001 | OUT1P 和 OUT1M 用作独立单端输出 |
| 010 | 仅限 OUT1P 上的单声道单端输出 |
| 011 | 仅限 OUT1M 上的单声道单端输出 |
| 100 | 伪差分输出,OUT1P 用作信号,OUT1M 用作 VCOM |
| 101 | 保留。不使用此设置。 |
| 110 | 伪差分输出,OUT1M 用作信号,OUT1P 用作 VCOM |
| 111 | 保留。不使用此设置。 |
TAC5301-Q1 可以支持各种负载、包括耳机、线路输出和接收器放大器。每个引脚均可独立使用负载驱动配置。OUT1P_DRIVE[1:0] (P0_R101_D[7:6]) 为 OUT1P 引脚配置负载驱动能力。类似地,OUT1M_DRIVE[1:0] 控制 OUT1M 的输出驱动。