ZHCSY80 April 2025 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
该器件包含一个用于 ADC 录音的自动增益控制器 (AGC)。如图 6-60 所示,在录制语音时,AGC 可用于保持标称恒定输出电平。当输入信号过大或非常弱时,例如当对着麦克风讲话的人靠近或远离麦克风时,该电路会自动调整通道增益,而不用在 AGC 模式下手动设置通道增益。AGC 算法具有多个可编程参数,包括目标电平、允许的最大增益、起音和减小(或衰减)时间常数以及噪声阈值,允许针对任何特定应用对该算法进行微调。这些是器件具备灵活性所需的可编程系数的一部分,可以使用 B0_P27 和 B0_P28 中的寄存器进行配置。
图 6-60 AGC 特性目标电平表示 AGC 尝试将 ADC 输出信号电平保持为的标称近似输出电平。TAC5301-Q1 允许对不同的目标电平进行编程。建议为目标电平设置足够的裕度,以防止在出现响亮的声音时出现削波。有关 AGC 各种可配置参数和应用用例的更多详细信息,请参阅 使用 TAx5x1x 系列中的自动增益控制器 (AGC) 应用报告。TI 建议使用 PPC3 GUI 来配置可编程系数设置;有关更多详细信息,请参阅 TAx5x1x-Q1EVM-PDK 评估模块 用户指南 和 PurePath™ 控制台图形开发套件。