ZHCSY80 April 2025 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
对于低功耗应用,TAC5301-Q1 提供了将器件配置为 Power Tune 模式的选项。可以通过将 PWR_TUNE_CFG0 (P0_R78) 寄存器设置为 0xD4、将 PWR_TUNE_CFG1 (P0_R79) 寄存器设置为 0x96 并将 PLL_DIS (P0_R52_D[7]) 设置为1'b1 来配置此模式。为了实现节能,ADC 和 DAC 调制器时钟设置为以 1.536MHz(输入和输出数据采样速率为 48kHz 的倍数或约数)或 1.4112MHz(输入和输出数据采样速率为 44.1kHz 的倍数或约数)运行。有关更多详细信息,请参阅不同使用场景下的 TAC5x1x-Q1 功耗矩阵 应用报告。