ZHCSY80 April 2025 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
如果主机器件通过将 SLEEP_ENZ 位设置为 1'b1 退出睡眠模式,则该器件将进入工作模式。在工作模式下,可执行 I2C 事务来配置器件并为其加电以实现活动运行。进入工作模式后,在开始任何 I2C 事务之前至少等待 2ms,以便器件完成内部唤醒序列。
对可编程系数寄存器和通道配置寄存器的读写操作必须在退出睡眠模式 10ms 后执行。
为目标应用和系统设置配置所有其他寄存器后,配置输入通道启用寄存器 P0_R118 (CH_EN)。最后,配置器件上电寄存器 P0_R120 (PWR_CFG)。在给相应通道上电之前,必须写入所有可编程系数值。
在工作模式下,通过读取 P0_R121 (DEV_STS0) 和 P0_R122 (DEV_STS1) 寄存器中的只读器件状态位,监视各个模块的上电和断电状态。