ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
UART 接口上的无响应操作非常简单。命令字段指定操作的地址和命令,其中后续数据字节(如果有)存储在 PGA460 器件中。要发送的数据字节数由 UART 命令预先确定。帧中的最后一个字段是由控制器生成的校验和字段。#X7980 显示了存储器寄存器写入操作(命令 10)的示例。
如果一条 NO-RESPONSE 命令到达 UART 接口,同时发出了另一条 NO-RESPONSE 命令,或者 PGA460 器件忙于执行功能,则中止前一条命令,并立即发出新命令。因为之前在 UART 上接收到另一条命令时收到了 Command0 至 Command4 或 Command17 至 Command21 中的任意命令,当 PGA460 器件正在运行记录间隔时,此过程尤为重要。在这种情况下,PGA460 器件会中止前一条命令,并终止当前记录间隔,之后,器件会启动新的命令发送循环。