ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
PGA460 阈值分配分为两个预设:预设 1 和预设 2。这两个预设都具有用于阈值段分配的独立存储器映射。对于每个预设,PGA460 器件最多支持 12 个阈值段,这些阈值段由 P1_THR_[0:15] 寄存器(对于预设 1)和 P2_THR_[0:15] 寄存器(对于预设 2)中的阈值段点进行定义。
#X8043 展示了一个阈值分配示例。
如#X8043 所示,每个 TSP 以(时间,水平)格式描述,Px 为预设编号(P1 表示预设 1,P2 表示预设 2)。此外,只有初始段时间参数 (TH_Px_T1) 值以绝对时间表示,所有后续 TSP 时间(TH_Px_Tx 参数)均表示为前一个 TSP 的绝对时间值与当前 TSP 的绝对时间值之间的时间差。每个 TSP 的水平值(TH_Px_Lx 参数)都用绝对 LSB 水平值表示,彼此不相关。任何给定时刻的 TSP 水平阈值由 PGA460 器件确定为两个相邻阈值段点之间的线性插值函数。
如#X8043 所示,初始段具有由 TH_Px_L1 参数确定的恒定阈值,直到到达第一个段的开头,同样,第 12 个段将具有由 TH_Px_L12 参数确定的恒定阈值,直到到达由 Px_REC 参数定义的记录时间结尾。
TH_Px_L1 至 TH_Px_L8 阈值参数为 5 位宽,TH_Px_L9 至 TH_Px_L12 参数为 8 位宽。这些大小有助于节省存储器空间,同时允许在存在噪声的情况下以更高的分辨率远距离检测弱回波信号,同时在所有 TSP 上使该距离保持恒定。由于 TH_Px_L1 至 TH_Px_L8 的分辨率为 8LSB,因此定义了阈值偏移,以便更精细地调整短距离检测的阈值映射。