ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAVDD | 内部模拟电源电压 | IAVDD = 5mA | 1.74 | 1.8 | 1.9 | V |
| IVPWR_RX_ONLY | 在仅监听模式下,来自 VPWR 引脚的电源电流。 | VVPWR = 14V;无突发;仅监听有效 | 12 | mA | ||
| VIOREG_33 | 数字 IO 电源电压 | 上电时 VTEST = 0V;IIOREG = 2mA | 2.95 | 3.3 | 3.65 | V |
| VIOREG_50 | 上电时 VTEST ≥ 2V;IIOREG = 2mA;VVPWR > 7.5V | 4.45 | 5 | 5.65 | ||
| ILIM_AVDD | AVDD 电流限制 | AVDD 短接至 GND | 40 | 150 | mA | |
| ILIM_IOREG | IOREG 电流限制 | IOREG 短接至 GND | 10 | 50 | mA | |
| VOV_AVDD | AVDD 过压阈值 | 1.95 | 2.3 | V | ||
| VUV_AVDD | AVDD 欠压阈值 | 1.29 | 1.53 | V | ||
| VOV_IOREG_33 | IOREG 过压阈值 | 上电时 VTEST = 0V | 3.6 | 4.6 | V | |
| VUV_IOREG_33 | IOREG 欠压阈值 | 上电时 VTEST = 0V | 2.57 | 2.9 | V | |
| VUV_IOREG_50 | 上电时 VTEST ≥ 2V | 3.8 | 4.5 | |||
| VOV_VPWR | VPWR 过压阈值 | VPWR_OV_TH = 0x0 | 11 | 12.3 | 15 | V |
| VPWR_OV_TH = 0x1 | 16 | 17.7 | 21 | |||
| VPWR_OV_TH = 0x2 | 21.5 | 22.8 | 27 | |||
| VPWR_OV_TH = 0x3 | 27 | 28.3 | 31 | |||
| VUV_VPWR | VPWR 欠压阈值 | 5.25 | 6 | V | ||
| tON_REG | AVDD 和 IOREG 上电时间 | VVPWR = 6V | 10 | ms | ||