ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
PGA460 器件是一款信号调节和换能器驱动器器件,用于物体的超声波检测或距离检测。输出驱动器包含互补的低侧驱动器,可以驱动中心抽头变压器,从而在超声波换能器上生成较大的激励电压,由此产生所需的声压级 (SPL)。输出驱动器还可以配置为使用外部 FET 的直接驱动模式,无需变压器。输出驱动器实施了可配置的电流限制,以便高效驱动变压器,还实现了可配置的突发频率和突发长度,以便与许多换能器兼容。
模拟前端 (AFE) 可以检测从换能器接收到的回波,并将其放大以实现正确的物体检测。AFE 实施了一个低噪声放大器,后跟一个时变增益放大器,从而可以相应地放大来自不同距离的物体的信号。这种方案可实现 ADC 的最大动态范围,用于同一记录中的近场和远场物体。由于温度变化,可以使用嵌入式温度传感器来校准信号调节器。数字信号处理路径进一步过滤接收到的回波,并使用时变阈值来准确检测物体。突发和阈值均有两个预设,这样可以节省在多个突发之间配置器件所需的时间,从而缩短检测周期。大多数配置参数存储在非易失性存储器中,以便实现快速上电,从而减少初始化时间。
PGA460 器件提供多种 IO 协议与控制器通信。该器件在 VPWR 基准 IO 引脚上提供时间指令接口和单线 UART。它还在 TXD、RXD 和 SCLK 引脚上提供同步和异步 USART。