ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
PGA460 器件可以选择在记录间隔的回波检测阶段将传感器从变压器和驱动电路的其余部分去耦。在该过程中,传感器较少受到驱动电路产生的噪声的影响,并且负载较小,这意味着检测到的回波能够产生更高的电压摆幅,以便 PGA460 器件能够检测到。对于该功能,PGA460 器件上的 DECPL 引脚用于驱动外部晶体管 QDECPL 的栅极(或基极)。在记录间隔的突发和衰减阶段,DECPL 引脚处于高电平(3.3V 或 5V,具体取决于 IOREG 电平)并启用外部晶体管,然后该晶体管将变压器驱动电路连接到 GND 并将其耦合到传感器。当 EEPROM 中的 DECPL_TEMP_SEL 位设置为 0 时,会选择时间去耦功能。
当突发阶段完成时,计时器启动,计时到由 EEPROM 中的 DECPL_T 位定义的值。该时间过去之后,DECPL 引脚的状态变为低电平 (GND),这意味着外部晶体管 QDECPL 被禁用,从而断开变压器次级线圈与传感器的连接。GUID-4373706C-62C2-4FBE-A005-9F4779518257.html#X1726 展示了电路实现。