ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
如果必须提取每个 1µs 数据路径样本以进行进一步分析,PGA460 器件提供了一种测试模式,可以在数字数据路径中的不同点提取原始数字数据(请参阅#X3721)。当 DP_MUX 值大于 0 且小于 5 时启用数据突发,然后禁用物体检测和测量。

要启用此模式,数字数据路径多路复用器可以通过在器件存储器中设置 DP_MUX 参数来选择要从器件突发的源信号。一旦启用了 DP_MUX 参数(设置为 0x00 以外的值),并使用标准 UART 命令法发出了任何 SEND/RECEIVE、Receive Only 或 TEMPERATURE READ 命令,所选源信号将通过数字多路复用器传递并由 8/1 串行器块进行序列化。该信号立即输出到 UART TXD 引脚上,该引脚现在用作数据输出引脚,而控制器向 CLK 引脚发送时钟脉冲。
重要的是,发出其中任何命令后,控制器不会停止在 CLK 引脚上发送时钟脉冲,直到总线空闲为止。验证接收到的校验和并且总线空闲后,这被视为突发数据结束。这是在 PGA460 器件中正确同步数据所必需的。有关 USART 同步通信模式的更多说明,请参阅GUID-B377F31E-83E5-43D0-AD45-7BF3C64AD86B.html#TITLE-SLASEC8X4567 部分。
#X2814 显示了从 PGA460 器件发出的数据流顺序的格式。
如#X2814 所示,输出数据流以 PGA460 诊断数据字段开始,然后是数据字节数,最后是根据诊断数据字节和所有数据字节计算出的校验和字段。数据字节数取决于从 PGA460 器件中提取的样本数,这取决于当前命令的记录时间间隔。记录时间间隔由 EEPROM 存储器中的 P1_REC 和 P2_REC 参数决定,而 ADC 和数字信号路径的采样率为 1µs/样本。从这里可以计算出样本数等于以微秒表示的记录时间。
数字输出根据 SAMPLE_SEL 参数提供两种运行模式:
对于前面列出的两个选项,仅当从低通滤波器 (DP_MUX = 0x1) 中提取数据时才启用非线性调节模块。在所有其他情况下,非线性调节模块被禁用。