ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
超声回波信号是调幅信号,其基础载波频率等于超声波传感器的驱动频率。DSP 带通滤波器块允许滤除观察到的频带之外的频率,从而减少影响超声回波信号的噪声量。
滤波器的中心频率根据 FREQ 位设置的驱动频率自动调整,而滤波器的带宽可以通过设置 INIT_GAIN EEPROM 寄存器中的 BPF_BW 位以 2kHz 的步长在 2kHz 至 8kHz 的范围内调整。
带通滤波器是一种二阶巴特沃斯 IIR 型滤波器。上电时,PGA460 器件计算系数并将其置于 BPF_A2_xSB、BPF_A3_xSB 和 BPF_B1_xSB 寄存器中。用户可以覆盖这些寄存器以重新配置滤波器。不过,如果 FREQ 或 BPF_BW 位发生变化,则系数计算序列将重新运行,器件会重写这些寄存器。如果 FREQ_SHIFT 位设置为 1(80kHz 至 480kHz 驱动频率范围),则 PGA460 器件不会自动计算带通滤波器系数。在这种情况下,MCU 需要通过 UART 或 USART 接口写入这些值。