ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
通过配置 FREQ 和 P1_PULSE/P2_PULSE 寄存器,PGA460 器件可提供可编程的突发频率和脉冲数。
使用Equation1 计算 30kHz 至 80kHz 范围内的突发频率(FREQ_SHIFT 位设置为 0)。

其中
使用Equation1 和Equation2,输出级的实际驱动频率由内核时钟频率得出

其中
PULSE_P1 和 PULSE_P2 寄存器的范围可以是 0 到 31。当设置为大于 0 的 M 值时,OUTA 和 OUTB 输出端会生成 M 个脉冲对。