ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
PGA460 器件通过在限流模式下运行的互补低侧 FET 激励连接在 OUTA 和 OUTB 引脚上的中心抽头变压器的初级侧,从而提供高效的突发生成。突发频率范围为 30kHz 至 80kHz,电流限制范围为 50mA 至 500mA。可分别使用 FREQUENCY、CURR_LIM_P1、CURR_LIM_P12、PULSE_P1 和 PULSE_P2 参数来控制突发频率、变压器初级电流的电流限制和突发脉冲数。
#X1246 展示了回波生成的功能方框图。
图 7-1 回波生成方框图