ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
PGA460 器件实施了一种在 IO 引脚上连接 UART 接口的方法。在这种情况下,因为 IO 引脚是开漏型,并对 VPWR 引脚实施了 10kΩ 上拉电阻,所以 UART 接口成为电池电压单线制接口 (OWI)。因为 UART 接口上的通信始终是单向的,所以可以实现此功能。
要启用单线 UART 接口,IO_IF_SEL 位必须设置为 1,在这种情况下,内部通信多路复用器将 UART 接口的数字逻辑连接到 IO 引脚收发器。RXD 和 TXD 引脚没有改变,其运行状态保持不变。
尽管允许同时通过 IO 引脚、RXD 引脚和 TXD 引脚进行 UART 通信,但当控制器与 IO 引脚通信,而另一个控制器尝试通过 RXD 和 TXD 引脚上的 UART 收发器进行通信时,可能会发生数据冲突。因此,在使用 IO 引脚的应用中,RXD 引脚必须连接到高阻态,从而在已启用 PGA460 器件时禁用 UART 收发器。有关详细说明,请参阅接口说明 部分。
如果在 IO_IF_SEL 位设置为 1(IO 引脚到 UART 接口)时选择 UART 同步模式,则会禁用 IO 收发器。