ZHCSY61E November   2002  – April 2025 OPA698

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6 电气特性 VS = 5V
    7. 6.7 典型特性:VS = ±5V
    8. 6.8 典型特性:VS = 5V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  输出限幅器
      2. 8.1.2  输出驱动
      3. 8.1.3  散热注意事项
      4. 8.1.4  容性负载
      5. 8.1.5  频率响应补偿
      6. 8.1.6  脉冲趋稳时间
      7. 8.1.7  失真
      8. 8.1.8  噪声性能
      9. 8.1.9  直流精度和偏移控制
      10. 8.1.10 输入和 ESD 保护
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1  宽带电压-限幅操作
      2. 8.2.2  单电源非反相放大器
      3. 8.2.3  宽带反相操作
      4. 8.2.4  受限的输出,ADC 输入驱动器
        1. 8.2.4.1 输出受限的差分 ADC 输入驱动器
        2. 8.2.4.2 精密的半波整流器
      5. 8.2.5  高速全波整流器
        1. 8.2.5.1 高速全波整流器 #1
        2. 8.2.5.2 高速全波整流器 #2
      6. 8.2.6  软削波(压缩)电路
      7. 8.2.7  超高速施密特触发器
      8. 8.2.8  单位增益缓冲器
      9. 8.2.9  DC 恢复器
      10. 8.2.10 视频同步剥离器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 演示装置
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

直流精度和偏移控制

宽带电压反馈运算放大器的平衡输入级可在各种应用中实现良好的输出直流精度。OPA698 的电源电流调整功能可以比同类产品实现更严格的控制。尽管每个输入引脚的高速输入级确实需要相对较高的输入偏置电流(通常为 ±8µA),但输入引脚之间的紧密阻抗匹配能减小由该电流引起的输出直流误差。通过匹配两个输入端出现的直流源电阻,可以显著降低总输出偏移电压。由于偏移电流的输入偏置电流与反馈电阻的乘积,这种匹配会降低输出直流误差。通过评估 2V/V 非反相信号增益 (NG)图 8-8 的配置可知,使用最坏情况 +25°C 输入偏移电压和电流规格,得出最坏情况输出偏移电压等于:

方程式 7. ± N G   ×   V O S ( m a x ) ± R F   ×   I O S ( m a x )
方程式 8. =   ± 2   ×   5 m V ± 402 Ω   ×   1.4 μ A
方程式 9. =   ±10.6 m V

通常需要精密的输出失调电压消除或直流工作点调整。有很多技术可用于将直流偏移电压控制引入到运算放大器电路中。这些技术中的大多数最终都归结为通过反馈电阻器添加直流电流。在选择失调电压修整方法时,一个关键考虑因素是对所需信号路径频率响应的影响。如果信号路径打算是同相的,则最好对反相求和信号应用失调电压控制,以避免与信号源相互作用。如果信号路径打算是反相的,则可以考虑对同相输入应用失调电压控制。然而,求和端上的直流偏移电压会将直流电流设置回源,必须考虑这一点。对反相运算放大器输入进行偏移电压调整可以改变噪声增益和频率响应平坦度。为了解直流耦合反相放大器,图 8-6所示的是偏移调整技术的一个示例,其对信号频率响应影响极小。在此示例中,通过电阻器阻值,将直流失调电流引入反相输入节点,其中该电阻器阻值远大于信号路径电阻器。在这种配置中,调节电路对环路增益的影响极小,因此对频率响应的影响也很小。

OPA698 具有偏移调整的直流耦合,反相增益为 –2图 8-6 具有偏移调整的直流耦合,反相增益为 –2