ZHCSY61E November 2002 – April 2025 OPA698
PRODUCTION DATA
OPA698 是一款电压反馈放大器,结合了宽带和高压摆率放大器及输出电压限幅器的特性。输出相对于每个电源轨的摆幅高达 1V,可提供高达 190mA 的电压。这些功能使该器件成为驱动 ADC 的理想选择,同时为 ADC 输入增加过驱保护。
图 8-8 显示了直流耦合、2V/V 增益、双电源电路配置,其可用作 ±5V 电气特性和典型特性的基础。出于测试目的,输入阻抗通过接地电阻器设置为 50Ω,而输出阻抗设置为 500Ω。规格中报告的电压摆幅直接取自输入和输出引脚。在 图 8-8 的电路,总输出负载为 500Ω || 804Ω = 308Ω。限压引脚通过 +VS 和 VH 接地之间的分压器网络以及 – VS 和 VL 接地之间的分压器网络设置为 ±2V。使用 0.1µF 陶瓷电容器将这些限幅器电压充分旁路至接地。限幅器电压(VH 和 VL)和相应的偏置电流(IVH 和 IVL)具有所示的极性。图 8-8中有一个附加元件。此外,还包括一个与同相输入串联的附加电阻器 (174Ω)。结合朝向信号发生器的 25Ω 直流源电阻,此项配置提供输入偏置电流消除电阻,该电阻与反相输入端的 200Ω 源电阻相匹配;请参阅节 8.1.9。图 8-8中每个电源的电源旁路由两个电容器组成:一个是 2.2µF 的电解电容器和一个是 0.1µF 的陶瓷电容器。图 8-8和图 8-9明确地展示了电源旁路电容,但在其他图中对此进行了假设。两个电源引脚之间可以包含一个额外的 0.01µF 电源去耦电容器(此处未列示)。
图 8-8 直流耦合双电源放大器