ZHCSY61E November 2002 – April 2025 OPA698
PRODUCTION DATA
图 8-9所示的是采用 5V 单电源供电的交流耦合非反相增益放大器。该电路用于分析 OPA698 的交流特性,该电路配有 50Ω 源(匹配)和 500Ω 负载。同相输入端的中点基准由两个 806Ω 电阻器设置。在此项配置中,输入偏置电流消除电阻与反相输入端的 402Ω 直流源电阻相匹配(请参阅节 8.1.9)。电源的旁路由两个电容器组成:一个 2.2µF 的电解电容器和一个 0.1µF 陶瓷电容器。图 8-8和 图 8-9明确地展示了电源旁路电容,但在其他图中对此进行了假设。限幅器电压(VH 和 VL)和相应的偏置电流(IVH 和 IVL)具有所示的极性。使用 0.1µF 陶瓷电容器将这些限幅器电压充分旁路至接地。单电源电路可以使用三个电阻器来设置 VH 和 VL,而双电源电路通常使用四个电阻器,将限制电压接地。虽然此电路所示的是 5V 工作电压,但同一电路可用于高达 12V 的单电源。
图 8-9 交流耦合单电源放大器