ZHCSY61E November 2002 – April 2025 OPA698
PRODUCTION DATA
当输出电压处于限幅器电压 VH(引脚 8)和 VL(引脚 5)之间时,其线性情况取决于输入电压。当输出超过 VH 或 VL 时,相应的限幅器缓冲器控制输出电压并保持在 VH 或 VL。因为限幅器作用于输出端,精度不随增益的变化而变化。从线性运行区域到输出限制的转换过程非常剧烈-所需的输出信号可以安全地到达 VH 或 VL 30mV 范围内,而不会出现非线性现象。限幅器电压可设置为在电源 0.7V 范围内 (VL ≥ –VS + 0.7V, VH ≤ +VS – 0.7V),但也必须至少相隔 400mV (VH – VL ≥ 0.4V)。当引脚 5 和 8 保持开路时,VH 和 VL 进入默认电压限值;在电气特性中给出最小值。图 8-1显示了限幅器余量上限幅器输入偏置电流的典型值。
当限幅器电压大于电源电压 2.5V(VL ≥ –VS + 2.5V 或 VH ≤ +VS – 2.5V)时,使用简单的电阻分压器设置 VH 和 VL(请参阅图 8-8)。在计算时采纳限幅器输入偏置电流 (图 8-15)(即,引脚 5 的 IVL = –50µA 和引脚 8 的 IVH = +50µA)。为了获得良好的限幅器电压精度,请通过这些电阻器运行至少 1mA 静态偏置电流。当限幅器电压必须在电源 2.5V 范围内(VL ≤ –VS + 2.5V 或 VH ≥ +VS – 2.5V)时,考虑使用低阻抗缓冲器来设置 VH 和 VL,以便将由于偏置电流不确定性而导致的误差降至最低。这种情况通常是单电源运行 (VS = 5V) 的情况。图 8-9通过设置 VH 和 VL 的电阻分压器运行 2.5mA。这种配置可限制由于目标限制电压 IVH 和 IVL < ±1% 而产生的误差。越关注细节,限幅器的直流精度会越高。两个主要误差源可改善如下: