ZHCSY61E November 2002 – April 2025 OPA698
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
指定 OPA698 在 ±5V 额定电源或单个额定 5V 电源下运行。最大额定总电源电压为 12V,允许在电源上具有合理的容差。较高的电源电压会破坏内部接合点,从而有可能导致灾难性故障。只要觉察到共模电压的限制,就可以使用单电源运行。将共模输入和输出电压规格解释为电源电压的余量。遵守此输入和输出余量要求,可以设计非标准或单电源运行电路。图 8-9 所示为一种单电源运行方法。