10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (December 2008)to RevisionE (April 2025)
- 更新了特性,应用和说明部分以及芯片重新设计规范;有关更新的规范,请参见规范部分Go
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 添加了引脚配置和功能
Go
- 将绝对最大额定值 中的电源电压值从 ±6.5V 更改为 13VGo
- 更新了绝对最大额定值 中的表注,添加了阐明信息Go
- 向绝对最大额定值中添加了电源导通和关断速率以及持续输入电流Go
- 从绝对最大规格中删除了焊流规格Go
- 删除了 ESD 等级中的机器模型 (MM) 规格Go
- 增加建议运行条件
Go
- 删除了电气特性交流性能中的最小和过热规格Go
- 将测试条件更新为两个电气特性,使之更加清晰Go
- 更新了两个电气特性的表格式Go
- 删除了电气特性中的 TA = 0°C 至 +70°C 规格Go
- 删除了所有电气特性中的测试等级列Go
- 将 G = 1V/V 时的 SSBW 从 450MHz 更改为 650MHzGo
- 将 TA = 25°C 添加到两个电气特性的默认测试条件中。Go
- 更新了交流性能部分,在两个电气特性中改善了典型小信号带宽、压摆率、电压噪声、电流噪声和失真值Go
- 将增益带宽积从 250MHz 更改为 300MHzGo
- 将增益为 1V/V 时的典型峰值从 5dB 更改为 1.5dBGo
- 将典型压摆率规格从 1100V/µs 更改为 1800V/µsGo
- 将 VO = 0.2V 阶跃时的上升和下降时间从 1.6ns 更改为 1.4nsGo
- 将趋稳时间从 8ns 更改为 25nsGo
- 将 RL = 500Ω 时的典型二阶谐波失真从 –74dBc 更改为 –94dBcGo
- 删除了差分增益和差分相位规格Go
- 将 RL = 500Ω 时的典型三阶谐波失真从 –87dBc 更改为 –85dBcGo
- 将典型开环电压增益从 63dB 更改为 80dBGo
- 将典型输入偏置电流从 3µA 更改为 ±0.2µA,并将输入偏移电流从 ±0.3µA 更改为 ±0.1µAGo
- 将典型共模抑制比从 61dB 更改为 82dBGo
- 将输入阻抗差分模式从 0.32 || 1MΩ|| pF 更改为1 || 0.3MΩ|| pFGo
- 将典型输入阻抗共模从 3.5 || 1MΩ || pF 更改为 33 || 1.4MΩ || pFGo
- 将 120mA 和 –120mA 的电流输出拉电流和灌电流更改为 +190mA 和 –190mAGo
- 将最大限幅器输入偏置电流幅度,TA = –40°C 至 +85°C 从 64µA 更改为 65µAGo
- 将典型限幅器输入阻抗从 3.4 || 1MΩ || pF 更改为 10 || 0.85MΩ|| pFGo
- 将限幅器典型馈通从 –68dB 更改为 –95dBGo
- 将典型限幅器偏移电压从 ±10mV 更改为 ±5mVGo
- 将运算放大器输入偏置电流漂移从 3µA 更改为 0.15µAGo
- 将限幅器小信号带宽从 600MHz 更改为 700MHzGo
- 将限幅器压摆率规格从 125V/µs 更改为 175V/µsGo
- 将最大和最小静态电流从 15.9mA 更改为 17.3mA,将 15.2mA 更改为 13.8mAGo
- 将最小和最大静态电流,TA =–40°C 至+85°C 从 16.6mA 更改为 17.7mA,从 14.6mA 更改为 13.4mAGo
- 将典型电源抑制比从 75dB 更改为 90dBGo
- 将热性能特性移至热性能信息表和建议运行条件表Go
- 将 G = 1V/V 时的 SSBW 从 375MHz 更改为 550MHzGo
- 将增益带宽积从 230MHz 更改为 300MHzGo
- 将增益平坦度典型值为 0.1dB 的典型带宽从 30MHz 更改为 26MHzGo
- 在增益为 1V/V 时,将典型峰值从 7dB 更改为 2.5dBGo
- 在 VO = 0.2V 阶跃时,上升和下降时间从 1.9ns 更改为 1.4nsGo
- 将趋稳时间从 12ns 更改为 28nsGo
- 将 RL = 500Ω 时的典型二阶谐波失真从 69dBc 更改为 –95dBcGo
- 将 RL = 500Ω 时的典型三阶谐波失真从 73dBc 更改为 –81dBcGo
- 将典型输入电压噪声值从 5.7nV/√Hz 更改为 4nV/√HzGo
- 将典型输入电流噪声值从 2.3pA/√Hz 更改为 1.4pA/√HzGo
- 将典型开环电压增益从 60dB 更改为 77dBGo
- 将典型输入偏置电流从 ±3μA 更改为 ±0.5μA、将输入偏移电流从 ±0.4μA 更改为 ±0.1μAGo
- 将典型共模抑制比从 58dB 更改为 82dBGo
- 将输入阻抗差分模式从 0.32 || 1MΩ || pF 更改为 0.77 || 0.3MΩ || pFGo
- 将典型输入阻抗共模从 3.5 || 1MΩ || pF 更改为 24 || 1.5MΩ || pFGo
- 将电流输出源和灌电流从 70mA 和 –70mA 更改为170mA 和 –170mAGo
- 将典型闭环输出阻抗从 0.2Ω 更改为 0.1ΩGo
- 将限幅器输入偏置电流幅度从 16µA 更改为 8µAGo
- 将限幅器输入阻抗从 3.4 || 1MΩ || pF 更改为 1 || 7MΩ || pFGo
- 将限幅器典型馈通从 –60dB 更改为 –92dBGo
- 删除了偏置电流漂移规格Go
- 将限幅器小信号带宽从 450MHz 更改为 515MHzGo
- 将限幅器压摆率从 100V/μs 更改为 150V/μsGo
- 将限幅阶跃响应过冲从 55mV 更改为 40mVGo
- 将限幅阶跃响应恢复时间从 3ns 更改为 2.5nsGo
- 将最大静态电流从 14.9mA 更改为 17.2mAGo
- 将静态电流典型值从 14.3mA 更改为 15.6mAGo
- 将最大静态电流,TA = –40°C 至 +85°C,从 15.3mA 更改为 17.6mAGo
- 将典型电源抑制比从 70dB 更改为 85dBGo
- 更新了典型特性:VS =±5V,具有新的芯片特性Go
- 更新了典型特性:VS = 5V,具有新的芯片特性Go
- 采用电气特性和典型特性中的数据更新典型应用
Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (March 2006)to RevisionD (December 2008)
- 将最低存储温度从 –40°C 更改为 –65°C。Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (September 2003)to RevisionC (March 2006)