ZHCSY61E November   2002  – April 2025 OPA698

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 相关产品
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6 电气特性 VS = 5V
    7. 6.7 典型特性:VS = ±5V
    8. 6.8 典型特性:VS = 5V
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  输出限幅器
      2. 8.1.2  输出驱动
      3. 8.1.3  散热注意事项
      4. 8.1.4  容性负载
      5. 8.1.5  频率响应补偿
      6. 8.1.6  脉冲趋稳时间
      7. 8.1.7  失真
      8. 8.1.8  噪声性能
      9. 8.1.9  直流精度和偏移控制
      10. 8.1.10 输入和 ESD 保护
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1  宽带电压-限幅操作
      2. 8.2.2  单电源非反相放大器
      3. 8.2.3  宽带反相操作
      4. 8.2.4  受限的输出,ADC 输入驱动器
        1. 8.2.4.1 输出受限的差分 ADC 输入驱动器
        2. 8.2.4.2 精密的半波整流器
      5. 8.2.5  高速全波整流器
        1. 8.2.5.1 高速全波整流器 #1
        2. 8.2.5.2 高速全波整流器 #2
      6. 8.2.6  软削波(压缩)电路
      7. 8.2.7  超高速施密特触发器
      8. 8.2.8  单位增益缓冲器
      9. 8.2.9  DC 恢复器
      10. 8.2.10 视频同步剥离器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 演示装置
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

散热注意事项

在大多数工作条件下,OPA698 不需要额外的散热器。所需的最高结温决定了所允许的最大内部功率耗散。不要超出 150°C 的结温上限。

在传输负载功率时,总内部功率耗散 (PD) 是静态功耗 (PDQ) 和输出级 (PDL) 中额外功耗的总和。PDQ 就是指定的空载电源电流乘以整个器件的总电源电压。PDL 取决于所需的输出信号和负载。在接地电阻负载中,当输出为任一电源电压的 1/2 时,相等的双极电源达到最大。在此条件下,PDL = VS2 / (4RL),其中的 RL 包括反馈网络负载。输出级中的功率(而不是负载中的功率)决定了内部功率耗散。

工作结温为 TJ = TA + PD×θ JA,其中 TA 为环境温度。例如:TA = +85°C 为最大值时、G = +2、RF = 402Ω、RL = 100Ω 和 ±VS = ±5V,OPA698ID 的最大 TJ 按下列方式计划:

方程式 1. PDQ = (10V × 15.5mA) = 155mW
方程式 2. PDL = (5V)24 × (100Ω || 804Ω) = 70mW
方程式 3. PD = 155mW + 70mW = 225mW
方程式 4. T J   =   85   +   225 m W   ×   118 / W   =   111.6

该结果是 VO =±2.5VDC 时的最大 TJ。在大多数应用中,采用较低的输出级功率和较低的 TJ