ZHCSSC7A february 2023 – june 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vin(ADC) | 模拟输入电压范围(1) | 适用于所有 ADC 模拟输入引脚 | 0 | VDD | V | |
VR+ | ADC 正基准电压 | 来自 VDD 的 VR+ | VDD | V | ||
来自外部基准引脚的 VR+ (VREF+) | 1.4 | VDD | V | |||
来自内部基准的 VR+ (VREF) | VREF | V | ||||
VR- | ADC 负基准电压 | 0 | V | |||
FS | ADC 采样频率 | RES = 0x0(12 位模式) | 4.0 | Msps | ||
RES = 0x1(10 位模式) | 4.36 | |||||
RES = 0x2(8 位模式) | 5.33 | |||||
I(ADC) | 流入 VDD 端子的 工作电源电流 |
FS = 4MSPS,VR+ = VDD | 1456 | μA | ||
CS/H | ADC 采样保持电容 | 3.3 | pF | |||
Rin | ADC 输入电阻 | 0.5 | kΩ | |||
ENOB | 有效位数 | 外部基准(2) | 11.1 | 位 | ||
外部基准 (4),硬件均值计算已启用,16 个样本和 2 位移位 | 12.4 | |||||
内部基准,VR+ = VREF = 2.5V | 10.16 | |||||
SNR | 信噪比 | 外部基准(2) | 69 | dB | ||
外部基准 (4),硬件均值计算已启用,16 个样本和 2 位移位 | 79 | |||||
内部基准,VR+ = VREF = 2.5V | 63.1 | |||||
PSRRDC | 电源抑制比(直流) | 外部基准电压(2),VDD = VDD(min) 至 VDD(max) | 62 | dB | ||
VDD = VDD(min) 至 VDD(max) 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V |
64.2 | |||||
PSRRAC | 电源抑制比(交流) | 外部基准电压(2),1kHz 时 ΔVDD = 0.1V | 60 | dB | ||
1kHz 时 ΔVDD = 0.1V 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V |
55.5 | |||||
Twakeup | ADC 唤醒时间 | 假设内部基准处于运行状态 | 1.22 | us | ||
VSupplyMon | 电源监测器分压器 (VDD/3) 精度 | ADC 输入通道:电源监测器(3) | -1.5 | 1.5 | % | |
ISupplyMon | 电源监测器分压器电流消耗 | ADC 输入通道:电源监测器 | 9.7 | uA |