ZHCSSC7A february 2023 – june 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
ADVANCE INFORMATION
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 电源电压 | 在 VDD 引脚处 | -0.3 | 4.1 | V |
VI | 输入电压 | 施加到任何 5V 容限开漏引脚 | –0.3 | 5.5 | V |
VI | 输入电压 | 施加到任何常见容限引脚 | –0.3 | VDD + 0.3(最大值为 4.1) | V |
IVDD | VDD 引脚的电流 | 流入 VDD 引脚的电流(拉电流) | 80 | mA | |
IVDD | VDD 引脚的电流 | 流入 VDD 引脚的电流(拉电流) | 100 | mA | |
IVSS | VSS 引脚的电流 | 流出 VSS 引脚的电流(灌电流) | 80 | mA | |
IVSS | VSS 引脚的电流 | 流出 VSS 引脚的电流(灌电流) | 100 | mA | |
IIO | SDIO 引脚的电流 | SDIO 引脚灌入或拉出的电流 | 6 | mA | |
HS_IO 引脚的电流 | HSIO 引脚灌入或拉出的电流 | 6 | mA | ||
HDIO 引脚的电流 | HDIO 引脚灌入或拉出的电流 | 20 | mA | ||
ODIO 引脚的电流 | ODIO 引脚灌入的电流 | 20 | mA | ||
ID | 受支持的二极管电流 | 任一器件引脚上的二极管电流 | ±2 | mA | |
TJ | 结温 | 结温 | -40 | 130 | °C |
Tstg | 存储温度 | 贮存温度 | -40 | 150 | °C |