ZHCSSC7A february 2023 – june 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
ADVANCE INFORMATION
UART 外设(UART0、UART1、UART2 和 UART3)提供以下主要特性:
UART 特性 | UART0(扩展) | UART1 和 UART2(主要) | UART3(主要) |
---|---|---|---|
在停止和待机模式下处于运行状态 | 有 | 是 | - |
独立的发送FIFO和接收FIFO | 是 | 是 | 有 |
支持硬件流控制 | 有 | 是 | 有 |
支持 9 位配置 | 有 | 是 | 是 |
支持 LIN 模式 | 是 | - | - |
支持 DALI | 是 | - | - |
支持 IrDA | 是 | - | - |
支持 ISO7816 Smart Card | 是 | - | - |
支持曼彻斯特编码 | 是 | - | - |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“UART”一章。