ZHCSSC7A february 2023 – june 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
ADVANCE INFORMATION
参数 | MCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
运行模式 | |||||||||||||
IDDRUN | MCLK=SYSPLL,SYSPLLREF=SYSOSC,CoreMark,从闪存执行 | 80MHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | mA | |||||
48MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 32MHz | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
4MHz | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | ||||||||
MCLK=SYSPLL,SYSPLLREF=SYSOSC,CoreMark,从 SRAM 执行 | 80MHz | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||
48MHz | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
MCLK=SYSOSC、CoreMark,从 SRAM 执行 | 32MHz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
4MHz | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | ||||||||
IDDRUN,每 MHz | MCLK=SYSPLL,SYSPLLREF=SYSOSC,CoreMark,从闪存执行 | 80MHz | 95 | 96 | 98 | 100 | 105 | uA/MHz | |||||
MCLK=SYSPLL,SYSPLLREF=SYSOSC,While(1),从闪存执行 | 80MHz | 52 | 53 | 55 | 57 | 62 | |||||||
SLEEP 模式 | |||||||||||||
IDDSLEEP | MCLK=SYSPLL,SYSPLLREF=SYSOSC,CPU 暂停 | 80MHz | 2711 | 2759 | 2919 | 3079 | 3458 | uA | |||||
48MHz | 1876 | 1905 | 2063 | 2225 | 2595 | ||||||||
MCLK=SYSOSC,CPU 暂停 | 32MHz | 1264 | 1294 | 1444 | 1603 | 1976 年 | |||||||
4MHz | 434 | 458 | 607 | 766 | 1139 |