ZHCSSC7A february 2023 – june 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIH | 高电平输入电压 | ODIO (1) | VDD≥1.62V | 0.7*VDD | 5.5 | V | |
VDD≥2.7V | 2 | 5.5 | V | ||||
除 ODIO 和复位以外的所有 I/O | VDD≥1.62V | 0.7*VDD | VDD+0.3 | V | |||
VIL | 低电平输入电压 | ODIO | VDD≥1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |
VDD≥2.7V | -0.3 | 0.8 | V | ||||
除 ODIO 和复位以外的所有 I/O | VDD≥1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |||
VHYS | Hysteresis | ODIO | 0.05*VDD | V | |||
除 ODIO 以外的所有 I/O | 0.1*VDD | V | |||||
Ilkg | 高阻态漏电流 | SDIO(2)(3) | 50 | nA | |||
RPU | 上拉电阻 | 除 ODIO 以外的所有 I/O | 40 | kΩ | |||
RPD | 下拉电阻 | 40 | kΩ | ||||
CI | 输入电容 | 5 | pF | ||||
VOH | 高电平输出电压 | SDIO | VDD ≥ 2.7V,|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V,|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V,|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Tj ≤ 25°C |
VDD-0.4 | V | ||
VDD ≥ 2.7V,|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V,|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V,|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Tj ≤ 130°C |
VDD-0.45 | ||||||
HSIO | VDD ≥ 2.7V,DRV = 1,|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V,DRV = 1,|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V,DRV = 1,|IIO|,max = 2mA -40°C ≤ Tj ≤ 25°C |
VDD-0.4 | |||||
VDD ≥ 2.7V,DRV = 1,|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V,DRV = 1,|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V,DRV = 1,|IIO|,max = 2mA -40°C ≤ Tj ≤ 130°C |
VDD-0.4 | ||||||
VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V,DRV = 0,|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Tj ≤ 25°C |
VDD-0.45 | ||||||
VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V,|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Tj ≤ 130°C |
VDD-0.45 | ||||||
HDIO | VDD≥2.7V,DRV=1,|IIO|,max=20mA VDD≥1.71V,DRV=1,|IIO|,max=10mA |
VDD-0.4 | |||||
VDD≥2.7V,DRV=0,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,DRV=0, |IIO|,max=2mA |
VDD-0.4 | ||||||
VOL | 低电平输出电压 | SDIO | VDD ≥ 2.7V,|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V,|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V,|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Tj ≤ 25°C |
0.4 | V | ||
SDIO | VDD ≥ 2.7V,|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V,|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V,|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Tj ≤ 130°C |
0.45 | |||||
HSIO | VDD ≥ 2.7V,DRV = 1,|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V,DRV = 1,|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V,DRV = 1,|IIO|,max = 2mA Tj ≤ 85°C |
0.4 | |||||
HSIO | VDD ≥ 2.7V,DRV = 1,|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V,DRV = 1,|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V,DRV = 1,|IIO|,max = 2mA -40°C ≤ Tj ≤ 130°C |
0.45 | |||||
HSIO | VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V,DRV = 0,|IIO|,max = 1.5mA Tj ≤ 85°C |
0.4 | |||||
HSIO | VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V,DRV = 0,|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Tj ≤ 130°C |
0.45 | |||||
HDIO | VDD≥2.7V,DRV=1,|IIO|,max=20mA VDD≥1.71V,DRV=1,|IIO|,max=10mA |
0.4 | |||||
HDIO | VDD≥2.7V,DRV=0,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,DRV=0, |IIO|,max=2mA |
0.4 | |||||
ODIO |
VDD ≥ 2.7V,IOL,max = 8mA VDD ≥ 1.71V,IOL,max = 4mA -40°C ≤ Tj ≤ 25°C |
0.4 | |||||
ODIO |
VDD ≥ 2.7V,IOL,max = 8mA VDD ≥ 1.71V,IOL,max = 4mA -40°C ≤ Tj ≤ 130°C |
0.45 |