ZHCSSC7A february 2023 – june 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRNGCLKF | TRNG 输入时钟频率 | 9.5 | 10 | 25 | MHz | |
TRNGSTARTUP | TRNG 启动时间 | 100 | µs | |||
TRNGLAT32 | 生成 32 个随机位的延迟 | 抽取率 = 4,TRNG 时钟 = 20MHz | 6.4 | µs | ||
TRNGLAT256 | 生成 256 个随机位的延迟 | 抽取率 = 4,TRNG 时钟 = 20MHz | 51.2 | µs |