ZHCSSC7A february 2023 – june 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSTRIM | 出厂调整温度 (1) | ADC 和 VREF 配置:RES=0(12 位模式),VRSEL=0h (VDDA=3.3V),ADC tSample=12.5µs | 27 | 30 | 33 | ℃ |
TSc | 温度系数 | -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ | -1.84 | -1.75 | -1.66 | mV/℃ |
tSET, TS | 温度传感器稳定时间 (2) | 2.5 | 10 | us |