ZHCS888H January 2010 – May 2021 MSP430F5418A , MSP430F5419A , MSP430F5435A , MSP430F5436A , MSP430F5437A , MSP430F5438A
PRODUCTION DATA
TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。此架构与多种低功耗模式配合使用,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。该器件具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现更高编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可使器件在 3.5µs(典型值)内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F543xA 和 MSP430F541xA 系列微控制器配置包括三个 16 位计时器、一个高性能 12 位 ADC、多达四个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块和多达 87 个 I/O 引脚。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| MSP430F5438AIPZ | LQFP (100) | 14mm x 14mm |
| MSP430F5437AIPN | LQFP (80) | 12mm x 12mm |
| MSP430F5438AIZCA | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
| MSP430F5438AIZQW(3) | MicroStar Junior™ BGA (113) | 7mm × 7mm |